MAX6774
用于汽车电子的微功耗线性稳压器,带有监控电路
产品详情
- 31µA低静态电流
- 4V至72V宽输入电压范围
- 100mA输出电流能力
- 5V/100mA输出时,压差为620mV
- 固定输出电压选项:5V,3.3V,2.5V或1.8V
- 看门狗选项(1.6s (MAX6773/MAX6774)和50ms (MAX6773B/MAX6774B))
- 输出电压1.8V至11V可调
- 开漏或推挽/RESET输出
- 固定或电容可调复位超时周期
- 小型、热增强型1.9W,3mm x 3mm TDFN封装
- 过热和短路保护
- 可工作于-40°C至+125°C温度范围
MAX6765–MAX6774B是低静态电流、高电压线性稳压器,工作于4V至72V电源电压,可提供高达100mA的负载电流。该系列低功耗器件仅消耗31µA静态电流,这使得它们非常适合汽车模块这类不间断输出的应用。该系列器件可提供5.0V、3.3V、2.5V或1.8V固定标准输出电压,输出电压也可通过两个外部电阻在1.8V至11V之间调整。
MAX6765–MAX6774B具有推挽或开漏、/RESET输出,其门限固定或可调。当稳压器输出跌落至复位门限以下时,/RESET输出有效并且持续有效,当输出电压超过复位门限后,RESET仍保持有效至复位定时器溢出。最小复位超时周期为75µs和200ms的固定值,或通过小型电容器进行外部调节。
这些器件可提供3种稳压器使能模式,适合多种上电方式。MAX6765/MAX6766/MAX6769/MAX6770/MAX6773/MAX6773B/MAX6774/MAX6774B具有传统的单个使能输入(ENABLE)来开通或关闭稳压器。MAX6771/MAX6772提供双使能输入(ENABLE1和ENABLE2),可通过点火开关或总线收发器开启和关断稳压器。此外, MAX6767/MAX6768提供保持输入(/HOLD),无需外部元件即可实现自保持电路。稳压器使能后,将/HOLD置为低电平将会使稳压器一直保持在工作状态,即使随后将ENABLE置为低电平。释放/HOLD时关断稳压器。
MAX6773/MAX6773B/MAX6774/MAX6774B还包括看门狗输入,监视来自于微处理器(µP)的脉冲序列,如果看门狗输入保持高电平或低电平的持续时间大于1.6s (典型值) (MAX6773/MAX6774)或50ms (典型值) (MAX6773B/MAX6774B)的看门狗超时周期,则看门狗产生复位脉冲。
MAX6765–MAX6774B提供小型、热增强型3mm x 3mm TDFN封装,可耗散1.951W功率,因此可在高温、高电池电压以及大负载电流状态下连续工作。
MAX6765–MAX6774B可工作于-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 汽车
- 工业
- 电信
参考资料
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6774的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论