MAX6742

低功耗、双/三电压、SC70封装的微处理器监控电路

低功耗、双/三电压µP监控电路,SC70封装,适用于便携式设备

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 二/三路电源复位电压监视器
  • 精密的、工厂预置复位门限,监视电压范围0.9V至5.0V
  • 低至0.488V的可调复位输入
  • 150ms和1200ms (最小值)复位超时周期选项
  • VCC1电源就绪输出,用于电源顺序上电(MAX6741/MAX6744)
  • 电源失效输入/输出(MAX6742/MAX6745)
  • 6µA电源电流
  • 小巧的SC70封装
  • MAX6742
    低功耗、双/三电压、SC70封装的微处理器监控电路
    MAX6736、MAX6737、MAX6738、MAX6739、MAX6740、MAX6741、MAX6742、MAX6743、MAX6744、MAX6745:功能框图
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max6742的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览