MAX6687
本地/远端温度开关,µMAX封装
双输出、本地/远端温度开关,采用单芯片µMAX®封装
产品详情
- 在+40°C至+80°C以及+75°C至+115°C两个不同范围内,以5°C为步进的引脚可编程本地温度门限
- 工厂编程远端门限:+120°C (L后缀)或+125°C (H后缀)
- 漏极开路、低电平有效输出(MAX6687)
- CMOS推挽式、高电平有效输出(MAX6688)
- 精度为±1.5°C
- 2Hz温度采样频率
- 215µA平均电源电流
- 3.0V至5.5V电源电压
- 8引脚µMAX封装
MAX6687/MAX6688在单片封装中集成了一个远端结温开关和一个本地温度开关。远端结温开关使用外部PN结(一般是外部CPU、ASIC或FPGA管芯中连接为二极管形式的晶体管)作为测温元件测量远端温度。远端结温开关具有工厂编程的温度故障门限,为+120°C或+125°C。本地温度开关具有引脚可编程的温度门限,门限值通过将引脚S1和S2接地、接VDD或浮空进行设置。本地和远端门限的滞回均为5°C。当发生瞬态(单次采样)故障或电源首次上电时,MAX6687/MAX6688不会被触发。
MAX6687有两个漏极开路、低电平有效的输出;而MAX6688有两个推挽式、高电平有效的输出。TREMOTE在远端温度超过工厂编程的+120°C或+125°C故障门限时被置为报警逻辑;TLOCAL在管芯温度超过引脚编程的门限时被置为报警状态,该门限通过引脚S1和S2设置。本地门限可位于两个温度范围,级差5°C,这两个温度范围是+40°C至+80°C和+75°C至+115°C。
MAX6687/MAX6688工作于3.0V至5.5V电源,采用节省空间的8引脚µMAX封装。
应用
- CPU温度保护
- 风扇控制
- FPGA温度保护
- 温度报警
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6687的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论