MAX6685

双输出、远端结温温度开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 引脚可编程低温门限,范围+40°C至+80°C或+75°C至+115°C (级差5°C)
  • 预置高温门限:+120°C或+125°C
  • 漏极开路、低电平有效的高温报警输出
  • CMOS推挽式、高电平有效或漏极开路、低电平有效的低温报警输出
  • 精度1.5°C
  • 3.0V至5.5V供电、200µA电源电流
  • 8引脚µMAX封装
  • MAX6685
    双输出、远端结温温度开关
    提问

    参考资料

    了解更多

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    产品 3
    MAX6511 不再供货
    MAX6512 不再供货
    MAX6513 低成本、远端检测SOT温度开关
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6685的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览