MAX6640

不推荐用于新设计

2通道温度监测器,提供双路、PWM风扇速度自动控制器

业内唯一的双通道温度监测器与风扇控制器,带有RPM控制

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 两个热敏二极管输入
  • 本地温度检测
  • 1°C远程测量温度精度(+60°C至+100°C)
  • 两个PWM输出控制风扇驱动(开漏,可上拉至+13.5V)
  • 可编程风扇控制
  • 自动风扇旋转确保风扇启动
  • ±4%风扇转速测量精度
  • 受控的转速变化确保平稳的风扇转速调节
  • 温度检测始于POR,具有系统失效保护
  • /OT和/THERM输出用于禁止或关断控制
  • 测量温度高达+150°C
  • 微小的5mm x 5mm、16引脚TQFN和QSOP封装
MAX6640
2通道温度监测器,提供双路、PWM风扇速度自动控制器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX6678 2通道温度监测器,提供双路、自动PWM风扇速度控制器和5个GPIO
风扇速度控制器 2
MAX6645 量产 自动PWM风扇速度控制器,带有过温报警输出
MAX6641 量产 兼容于SMBus的温度监测器,带有自动PWM风扇速度控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6640的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览