MAX66242
推荐新设计使用DeepCover安全认证器,具有ISO 15693、I²C、SHA-256和4Kb用户EEPROM
业界首款具有I2C主机端口、基于SHA-256对称密钥的认证器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 完备的假冒/克隆/IP保护引擎
- SHA-256引擎运行基于对称密钥的双向安全认证
- 利用高位计数、用户可编程密钥及输入质询实现强安全认证
- 无电池RF通信
- 4096位用户EEPROM,带用户可编程存储器
- 存储器读/写保护选项,包括OTP/EPROM仿真模式
- 唯一的工厂编程64位识别码
- 集成32字节SRAM缓冲器支持更快的HF至I2C传输
- 灵活的连接和通信能力,支持较宽范围的应用
- 可编程I/O (PIO)可配置为唤醒或监测/控制信号
- HF标准ISO/IEC 15693和18000-3 MODE1兼容(13.56 MHz ±7kHz载频)
- I2C接口 — 主机/从机端口仿真主机微控制器,支持传感器标签应用
- 能量收集VOUT引脚,为外部元件供电
- 可选的3.3V供电电压,适合线路和电池供电应用
- -40°C至+85°C工作温度范围
- 支持坚固耐用的设计
- PIO引脚上具有±4kV HBM ESD保护,其他所有引脚上具有±2kV保护
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。
DeepCover安全认证器(MAX66242)为应答器IC,在单芯片中集成ISO/IEC 15693和ISO 18000-3 Mode 1兼容的RF前端、I2C前端、基于FIPS 180的SHA-256引擎以及4096位用户EEPROM。双向安全模型执行主机系统和MAX66242之间的双向安全认证。每片器件都拥有唯一的64位ROM ID,由工厂写至芯片。该ROM ID用作加密运算的基本输入参数,也作为应用中的电子序列号。
除RF接口外,MAX66242也具有I2C接口,可作为从机或主机端口工作。作为主机时,MAX66242能够从连接的传感器或外设收集信息,并通过RF端口转发其数据。作为从机时,器件可作为所连接主机和RF阅读器之间的中介。MAX66242可从有源RF场收集能量。可配置电源输出可提供高达5mA电流,提供足够强的场强。
应用
- 接入控制
- 资产跟踪
- 医用传感器鉴定与校准
- 打印机色带盒配置与监测
- 系统知识产权保护
参考资料
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX66242E/W+ | NA-BUMPED_CHIP-N/A | ||
MAX66242ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX66242ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX66242ETB+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX66242ETB+T | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX66242ISA-A+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX66242ESA+ | 量产 | |
MAX66242ESA+T | 量产 | |
MAX66242ISA-A+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
安全认证器 1 | ||
MAX66300 | 推荐新设计使用 | 带SHA-256和RFID读卡器的DeepCover安全认证器 |
工具及仿真模型
DeepCover® Security Lab
打开工具