MAX66240
推荐新设计使用DeepCover安全认证器,具有ISO 15693、SHA-256和4Kb用户EEPROM
首款基于SHA-256对称密钥的认证器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 专用硬件加速SHA引擎
- 强大认证能力,面临高位数用户可编程密码和输入挑战
- 4096位用户EEPROM,采用用户可编程的R/W保护选项,包括OTP/EPROM仿真模式
- 唯一的工厂编程64位标识号
- ISO/IEC 15693:最高26kbps
- 为所有引脚提供±2kV HBM ESD保护
DeepCover®嵌入式安全解决方案将敏感数据隐藏在多层先进的物理安全保护之下,从而提供非常安全的密钥存储。
DeepCover安全认证器(MAX66240)是一款应答机IC,它将兼容ISO/IEC 15693和ISO 18000-3模式1的RF前端、基于FIPS 180的SHA-256引擎和4096位用户EEPROM集成在单个芯片中。双向安全模式在主机系统和MAX66240之间实施双向认证。每个认证器都有自己保证唯一的64位ROM ID,该编号已在出厂时编入芯片中。这个ROM ID用作加密操作的基本输入参数,并在应用中用作电子序列号。
应用
- 访问控制
- 资产跟踪
- 医疗传感器认证和校准
- 打印机墨盒配置和监测
- 系统知识产权保护
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX66240E/D+T | NA-BUMPED_CHIP-N/A | ||
MAX66240E/D+U | NA-BUMPED_CHIP-N/A | ||
MAX66240E/W+ | NA-BUMPED_CHIP-N/A | ||
MAX66240ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX66240ETB+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX66240ETB+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX66240ESA+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
安全认证器 1 | ||
MAX66300 | 推荐新设计使用 | 带SHA-256和RFID读卡器的DeepCover安全认证器 |
工具及仿真模型
DeepCover® Security Lab
打开工具