MAX6616

双通道温度监测器与风扇速度控制器,带有温度调节输入

业内唯一的双通道温度监测器与风扇控制器,带有温度监控输入

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 两路温度监控输入
  • 两路PWM开漏输出控制风扇转速
  • 本地温度传感器
  • 6个GPIO (MAX6616)
  • 可编程风扇控制
  • 受控制的PWM速率变化确保稳定的风扇转速调节
  • 系统失效保护
  • /OT输出用于禁止或关断控制
  • 9个引脚可编程的SMBus地址
  • 16引脚和24引脚QSOP封装
MAX6616
双通道温度监测器与风扇速度控制器,带有温度调节输入
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX6678 2通道温度监测器,提供双路、自动PWM风扇速度控制器和5个GPIO
风扇速度控制器 3
MAX6639 量产 2通道温度监测器,提供双路、自动PWM风扇速度控制器
MAX6643 量产 自动PWM风扇速度控制器,带有过温报警输出
MAX6641 量产 兼容于SMBus的温度监测器,带有自动PWM风扇速度控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6616的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论