MAX66140

ISO 15693兼容安全存储器

为个人或物体提供唯一ID信息

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完全满足ISO 15693和ISO 18000-3模式1标准
  • 13.56MHz ±7kHz载波频率
  • 1024位安全用户EEPROM,带有数据块锁定、写次数计数器和可选择的EPROM仿真模式
  • 64位UID
  • 512位SHA-1引擎计算160位MAC并产生密钥
  • 相互认证:验证从器件读取数据,并且主机按照已知的64位密钥进行认证
  • 读、写操作(64位数据块)
  • 支持AFI和DSFID功能
  • 10ms编程时间
  • 写操作:10%或100% ASK调制,采用1/4 (26kbps)或1/256 (1.6kbps)脉冲位置编码
  • 读操作:在低速(6.6kbps)或高速(26kbps)数据速率模式下采用423kHz和484kHz副载波曼彻斯特编码调制负载
  • 200,000次写/擦除次数(最小值)
  • 40年数据保持(最小值)
  • 读取方式与市场上的1Kb ISO 15693产品兼容
MAX66140
ISO 15693兼容安全存储器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

技术文章 2

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 4
MAX66020 ISO/IEC 14443 B型1Kb存储器钥匙扣
MAX66040 ISO/IEC 14443 B型安全存储器
MAX66100 ISO 15693兼容的64位UID
MAX66120 ISO 15693兼容的1Kb存储器钥匙扣
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX66140的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览