MAX6603
双通道、铂电阻、RTD至电压信号调理器
提供完备的自动故障保护功能,可承受ESD (±8kV)冲击,并具有电池短路保护,能够保护敏感的微控制器输入,这些特性使其能够替代昂贵的分离方案,减小板尺寸
产品详情
- 放大Pt RTD温度信号
- RTD输入具备±15kV ESD保护
- RTD输入具备+16V过压保护
- 低RTD激励电流使自热误差减至最小
- 小型10引脚TDFN封装
- 比例工作
- 标准RTD无需校准
- RTD诊断检测
- 高精度:+400°C至+600°C内保持±6°C (最大)
MAX6603双通道、铂电阻RTD至电压信号调理器,激励和放大两个来自外部200Ω铂电阻温度器件(Pt RTD),得到高压、经过滤波的信号,用于温度测量。MAX6603提供比例输出,可以简化与集成了模/数转换器(ADC)的微控制器接口,无需外部精密电阻和校准处理。MAX6603提供信号调理所需的必要功能,包括比例电流激励、放大、缓冲电压输出、故障诊断和输入保护。MAX6603可以放大来自工作在-40°C至+1000°C温度范围的两个RTD信号,并提供两路独立的模拟电压来表示温度信息。MAX6603在+400°C至+600°C温度范围内保持±6°C (最大)的精度。
MAX6603的RTD输入端具备+16V过压保护以及±15kV静电放电(ESD)保护,保证使用RTD温度探头时可靠工作。MAX6603监测RTD故障,并且在故障条件下分别拉低各自的/DG输出。其模拟输出电压可以方便的连接至各种微控制器。
MAX6603采用微型、10引脚TDFN-EP封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,+3V至+5.5V单电源供电。
应用
- 刹车系统
- 电机控制管理,符合EURO IV规范
- 食品运输监控系统
- 工业过程测量
- 工业温度传感器
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6603的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论