MAX6575H
SOT温度传感器,具有多节点的单线数字接口
SOT23单总线数字温度传感器
Viewing:
产品详情
- Simple Single-Wire Interface to µP or µC
- Multidrop up to Eight Sensors on One Wire
- ±0.8°C Accuracy at +25°C (±3°C max)
- Operates from +2.7V to +5.5V Supply Voltage
- Low 150µA (typ) Supply Current
- Standard Operating Temperature Range -40°C to +125°C
- Small 6-Pin SOT23 Package
应用
- 电池组
- 蜂窝电话
- 精确的µP与µC监控
- 硬盘驱动器/磁带驱动器
- 医疗装置
- 网络与电信设备
- 便携式电池供电设备
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6575H的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论