MAX6513

低成本、远端检测SOT温度开关

业内唯一的温度开关,测量外部PN结—可以是分立元件或IC内部连接成二极管的晶体管

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Continuously Measure External Junction Temperature
  • Factory-Programmed Temperature Threshold from +45°C to +125°C in 10°C Increments
  • Insensitive to Series Parasitic Resistance
  • Active-High Output for Direct Fan Control
  • < 100ms Response Time
  • Accuracy
    • ±3°C (TREMOTE = +45°C to +125°C, TA = -5°C to +55°C)
    • ±5°C (TREMOTE = +45°C to +125°C, TA= -40°C to +85°C)
  • Pin-Selectable 5°C or 10°C Hysteresis
  • 400µA Average Current Consumption
  • +3.0V to +5.5V Supply Range
  • 6-Pin TDFN Package (Lead(Pb)-Free) with Exposed Pad
MAX6513
低成本、远端检测SOT温度开关
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX6506 双温度门限SOT温度开关
MAX6507 双温度门限SOT温度开关
MAX6508 最后购买期限 双温度门限SOT温度开关
温度开关 7
MAX6501 量产 采用SOT23封装的低成本、+2.7V至+5.5V、微功耗温度开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6513的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览