MAX6507
双温度门限SOT温度开关
双温比较器,SOT23封装!小尺寸、简单、低功耗
Viewing:
产品详情
- ±0.5°C (typ) Threshold Accuracy Over Full Temperature Range
- No External Components Required
- Low Cost
- 30µA (typ) Supply Current
- Factory-Programmed Thresholds from -40°C to +125°C in 5°C Increments
- Open-Drain Outputs (MAX6505/MAX6507), Push-Pull Outputs (MAX6506/MAX6508)
- Pin Selectable 2°C, 10°C Hysteresis (MAX6507/MAX6508)
- Pin Selectable +5°C, +10°C, +20°C, +30°C TALARM - TWARN (MAX6505/MAX6506)
- SOT23 Package
应用
- 风扇控制
- 温度报警
- 温度控制
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6507的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论