MAX6506

双温度门限SOT温度开关

双温比较器,SOT23封装!小尺寸、简单、低功耗

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ±0.5°C (typ) Threshold Accuracy Over Full Temperature Range
  • No External Components Required
  • Low Cost
  • 30µA (typ) Supply Current
  • Factory-Programmed Thresholds from -40°C to +125°C in 5°C Increments
  • Open-Drain Outputs (MAX6505/MAX6507), Push-Pull Outputs (MAX6506/MAX6508)
  • Pin Selectable 2°C, 10°C Hysteresis (MAX6507/MAX6508)
  • Pin Selectable +5°C, +10°C, +20°C, +30°C TALARM - TWARN (MAX6505/MAX6506)
  • SOT23 Package
MAX6506
双温度门限SOT温度开关
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
温度开关 6
MAX6501 量产 采用SOT23封装的低成本、+2.7V至+5.5V、微功耗温度开关
MAX6502 量产 低成本、+2.7V至+5.5V、微功耗温度开关,SOT23封装
MAX6503 量产 低成本、+2.7V至+5.5V、微功耗温度开关,SOT23封装
MAX6504 量产 低成本、+2.7V至+5.5V、微功耗温度开关,SOT23封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6506的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览