MAX6332
3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路
业内首款性能优异的复位IC,用于1.8V电源,SOT封装
产品详情
- 0.7V超低工作电压
- 3.3µA较低电源电流
- 高精度监测1.8V和2.5V电源电压
- 复位门限为1.6V至2.5V,递增步长大约为100mV
- 整个温度范围内保证完整的技术指标
- 提供三种上电复位脉冲宽度(最小1ms、20ms、100ms)
- 低成本
- 提供三种输出结构:低电平有效推挽式/RESET、推挽式RESET、低电平有效漏极开路/RESET
- VCC低至 0.7V时,保证RESET/低电平有效RESET状态 (MAX6332/MAX6333)
- 电源瞬态抗扰性
- 无需外部元件
- 3引脚SOT23封装
- 与MAX809/MAX810及MAX6326/MAX6327/MAX6328引脚兼容
MAX6332/MAX6333/MAX6334微处理器(µP)监控电路监测1.8V至3.3V µP和数字系统供电电源。器件消除了外部元件和调节,提高电路可靠性、降低成本。
这些器件执行相同的功能:VCC电源电压下降至预设门限以下时,触发复位信号,使其在VCC上升至复位门限以上后的一个预设超时周期内保持有效。三款器件的唯一区别是其输出。MAX6333 (推挽式)和MAX6334 (开漏式)具有低电平有效的/RESET输出,而MAX6332 (推挽式)具有高电平有效RESET输出。MAX6332/MAX6333在VCC低至0.7V时保证处于正确状态;MAX6334在VCC低至1.0V时保证处于正确状态。
这些IC中的复位比较器设计可以忽略VCC的快速瞬变。复位门限由工厂预设在1.6V至2.5V之间,递增步长大约为100mV。提供15种标准版本(最低订货量为2,500片);关于非标准版本,请联系工厂(最低订货量为10,000片)。为满足空间受限的应用,MAX6332/MAX6333/MAX6334采用3引脚SOT23封装。
应用
- 计算机
- 控制器
- 精确的μP/μC电源监控
- 智能仪表
- Pentium® II 计算机
- 便携式/电池供电设备
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max6332的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论