MAX6018A
高精度、微功耗、1.8V电源、低压差、SOT23封装电压基准
Viewing:
产品详情
MAX6018是精密的、低电压、低压差、微功耗电压基准,采用SOT23封装。这款三端基准工作于VOUT + 200mV至5.5V输入电压范围,提供1.2V、1.6V、1.8V、2.048V输出电压选项。
MAX6018电压基准电源电流低于5µA (最大值),并可输出或灌入最高1mA的负载电流。传统的并联模式(2端)基准源消耗较大的电源电流且需要外部电阻,MAX6018系列器件则不同,其电源电流与电源电压基本无关(受电压影响变化仅为0.1µA/V)、而且无需外部电阻。MAX6018具有0.2% (A级)和0.4% (B级)初始精度,温度漂移为50ppm/°C (最大值)。低压差和超低的、与电源电压无关的电源电流使这款器件非常适合2节碱性电池的电压检测等应用。MAX6018采用小巧的3引脚SOT23封装。
应用
- 电池供电设备
- 数据采集系统
- null
- 工业与过程控制系统
- null
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max6018a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论