MAX5945

四路网络电源控制器,用于LAN供电

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 符合IEEE 802.3af标准
  • 在端点或中跨PSE应用中控制四个独立的-48V以太网端口
  • VDIG宽数字电源输入,共模范围:VEE至(AGND + 7.7V)
  • PD分级电流保护
  • PD探测和分类
  • 同时提供DC和AC负载断开检测
  • I²C兼容3线串行接口
  • 通过I²C接口进行编程、配置
  • 折返式电流限制及占空比控制/可编程电流限制
  • 带快速门极下拉的短路保护
  • 快速关断控制
  • 可编程直接中断输出
  • 看门狗模式允许硬件电路顺利实现状态过渡
MAX5945
四路网络电源控制器,用于LAN供电
MAX5945:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5945EVKIT

MAX5945评估板/评估系统

特性和优点

  • IEEE 802.3af兼容供电设备(PSE)电路
  • 输入电压
    • -32V至-60V,2A电流(-48V供电电路,350mA/端口)
    • +3.3V,100mA电流(数字逻辑电源)
    • VCC (+3.3V),提供100mA电流(光接口)
    • +9V提供250mA电流(SMBus LPT接口板)
  • 以太网端口
    • 4个RJ-45 10/100 base-TX以太网输入端口
    • 4个RJ-45 10/100 base-TX以太网输出以太网供电端口
  • 具有4个独立的电源切换控制器
  • 提供PD探测和分级
  • 可配置DC/AC负载移除探测和断开监控
  • 可配置电流检测
  • 方便的电压和电流测试点
  • 4个输出端口LED状态指示器
  • 光隔离3线I²C兼容PC接口
  • 可重新配置为单机工作或者采用外部微控制器
  • Windows 95/98/2000兼容软件
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX5945评估板(EV kit)是经过完全组装和测试的表面安装电路板,包括以太网4端口网络电源控制器电路,适用于-48V供电系统。MAX5945 IEEE 802.3af兼容网络电源控制器采用36引脚SSOP封装。电路含有4个n沟道功率MOSFET,用于构成评估板上的主供电设备(PSE)电路。MAX5945用于以太网供电,适用于需要对4个以太网端口提供直流电源的应用。评估板为I²C兼容3线接口提供光隔离。隔离接口通过一个MAXSMBus接口板连接至PC并行端口(LPT)。可以方便的重新配置评估板,采用隔离或者非隔离模式与用户的单机微控制器接口。

MAX5945评估板需要一个-32V至-60V的电源供电(-48V电源),并能够为评估板提供2A或者更大的电流,通过4个10/100 Base-TX以太网端口为受电设备(PD)供电。评估板具有PD探测、分级、限流控制等IEEE 802.3af兼容PSE功能。用户还必须提供两个独立的3.3V,100mA的电源,用于为评估板的数字逻辑和3.3V (VCC)光隔离3线接口供电。MAXSMBus接口板需要一个专用9V电源,提供250mA电流。非隔离模式不需要+9V电源。

MAX5945通过控制每个端口功率MOSFET和通过对应的检流电阻检测电流,来管理-48V直流电源对4个以太网端口的供电。电流馈入每个以太网输出端口上的10/100 base-TX Voice-over-IP (VoIP)磁模块。MAX5945评估板为4个以太网输出端口的各路提供单独的供电通道。

评估板提供了MAX5945每个供电通道的全部功能,例如可配置工作模式、PD探测、PD分级、过流保护、电流回馈、欠压/过压保护以及交流断开监控等。所有这些功能均能在评估板上配置实现,并提供其他测试点进行电压探测和电流测量。

应用

  • 中跨电源注入
  • LAN供电/以太网供电
  • 供电设备(PSE)
  • 交换机/路由器

MAX5945EVSYS

MAX5945评估板/评估系统

特性和优点

  • IEEE 802.3af兼容供电设备(PSE)电路
  • 输入电压
    • -32V至-60V,2A电流(-48V供电电路,350mA/端口)
    • +3.3V,100mA电流(数字逻辑电源)
    • VCC (+3.3V),提供100mA电流(光接口)
    • +9V提供250mA电流(SMBus LPT接口板)
  • 以太网端口
    • 4个RJ-45 10/100 base-TX以太网输入端口
    • 4个RJ-45 10/100 base-TX以太网输出以太网供电端口
  • 具有4个独立的电源切换控制器
  • 提供PD探测和分级
  • 可配置DC/AC负载移除探测和断开监控
  • 可配置电流检测
  • 方便的电压和电流测试点
  • 4个输出端口LED状态指示器
  • 光隔离3线I²C兼容PC接口
  • 可重新配置为单机工作或者采用外部微控制器
  • Windows 95/98/2000兼容软件
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX5945评估板(EV kit)是经过完全组装和测试的表面安装电路板,包括以太网4端口网络电源控制器电路,适用于-48V供电系统。MAX5945 IEEE 802.3af兼容网络电源控制器采用36引脚SSOP封装。电路含有4个n沟道功率MOSFET,用于构成评估板上的主供电设备(PSE)电路。MAX5945用于以太网供电,适用于需要对4个以太网端口提供直流电源的应用。评估板为I²C兼容3线接口提供光隔离。隔离接口通过一个MAXSMBus接口板连接至PC并行端口(LPT)。可以方便的重新配置评估板,采用隔离或者非隔离模式与用户的单机微控制器接口。

MAX5945评估板需要一个-32V至-60V的电源供电(-48V电源),并能够为评估板提供2A或者更大的电流,通过4个10/100 Base-TX以太网端口为受电设备(PD)供电。评估板具有PD探测、分级、限流控制等IEEE 802.3af兼容PSE功能。用户还必须提供两个独立的3.3V,100mA的电源,用于为评估板的数字逻辑和3.3V (VCC)光隔离3线接口供电。MAXSMBus接口板需要一个专用9V电源,提供250mA电流。非隔离模式不需要+9V电源。

MAX5945通过控制每个端口功率MOSFET和通过对应的检流电阻检测电流,来管理-48V直流电源对4个以太网端口的供电。电流馈入每个以太网输出端口上的10/100 base-TX Voice-over-IP (VoIP)磁模块。MAX5945评估板为4个以太网输出端口的各路提供单独的供电通道。

评估板提供了MAX5945每个供电通道的全部功能,例如可配置工作模式、PD探测、PD分级、过流保护、电流回馈、欠压/过压保护以及交流断开监控等。所有这些功能均能在评估板上配置实现,并提供其他测试点进行电压探测和电流测量。

应用

  • 中跨电源注入
  • LAN供电/以太网供电
  • 供电设备(PSE)
  • 交换机/路由器

MAX5945EVKIT
MAX5945评估板/评估系统
MAX5945EVSYS
MAX5945评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5945的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览