MAX5916A

双路PCI 2.2热插拔控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 兼容于PCI 2.2
  • 为+3.3V、+5V、±12V和+3.3V两个PCI卡辅助电源提供独立的电源控制
  • 为±12V和+3.3V辅助输出提供内部MOSFET开关
  • 各通道独立的通/断控制
  • 独立的+3.3V辅助输出通/断控制
  • 为±12V和+3.3V辅助电源提供具有超时和关断保护的过流监测,具有故障指示输出
  • 为+5V和+3.3V电源提供具有超时和关断保护的防护墙,具有故障指示输出
  • 为+3.3V、+5V、+12V和+3.3V辅助电源提供输出欠压监视,具有故障指示输出
  • +3.3V辅助电源自动重启
  • 智能选择热关断控制可自动关闭有过流故障的通道
  • 28引脚TSSOP封装
MAX5916A
双路PCI 2.2热插拔控制器
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5916A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论