MAX5895

最后购买期限

16位、500Msps、插值与调制、双路DAC,CMOS输入

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 71dB ACLR (fOUT = 61.44MHz) (四载波WCDMA)
  • 满足多载波UMTS、cdma2000®、GSM频谱模板(fOUT = 122MHz)
  • fOUT = 16MHz时,噪声谱密度 = -158dBFS/Hz
  • 工作于低IF (10MHz)时,92dBc SFDR
  • 工作高低IF (50MHz)时,90dBc SFDR
  • 低功耗:511mW (fCLK = 100MHz)
  • 用户可设置
    • 2倍、4倍或8倍插值滤波器
      • < 0.01dB的通带纹波
      • > 99dB的阻带抑制
    • 可选择实数或复数调制模式
    • 可选择调制器LO频率:关断、fIM/2或fIM/4
    • 可选择的输出滤波器:低通或高通
    • 通道增益和失调调节
  • 可提供评估板(请定购MAX5895EVKIT)
MAX5895
16位、500Msps、插值与调制、双路DAC,CMOS输入
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
快速精密数模转换器 3
MAX5898 不推荐用于新设计 16位、500Msps、插值与调制、双路DAC,交叉LVDS输入
MAX5894 过期 14位、500Msps、插值与调制、双路DAC,CMOS输入
MAX5893 最后购买期限 12位、500Msps、插值与调制、双路DAC,CMOS输入
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX5894EVKIT

MAX5893、MAX5894和MAX5895评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • SPI 4线串行接口
  • 板上基准电路
  • 板上复位电路
  • 完全装配并经过测试
  • 包括Windows 98/2000/XP兼容软件

产品详情

MAX5893/MAX5894/MAX5895评估板(EV kit)是完全装配并经过测试的电路板,包括用于评估该系列内插与调制双路数模转换器(DAC)性能的所有必需元件。该评估板包括将DAC差分输出电流转换为单端电压的电路,还包括由交流正弦输入信号产生时钟信号的电路。

所包含的评估软件运行在Windows® 98/2000/XP环境下,提供图形用户界面(GUI),可通过使用SPI™接口演示MAX5893/MAX5894/MAX5895的功能特性。

MAX5893/MAX5894/MAX5895评估板提供经过验证的PCB布局,可方便评估MAX5893/MAX5894/MAX5895。该评估板必须与适当的时钟信号连接才能正常工作。使用该评估板时,如果无CMOD232命令模块,可将系统侧电源(VMOD)、地(GND)和接口(SCLK、CS、DIN和DOUT)信号与PCB焊盘连接(参见完整数据资料中的图5)。定时要求请参考MAX5895数据资料。

MAX5895评估软件可在IBM® PC的Windows 98/2000/XP环境下运行,通过计算机串行通信端口与评估系统板(CMOD232)连接。参见完整数据资料中的Quick Start部分的设置和操作指导。

使用个人计算机对MAX5893/MAX5894/MAX5895进行全面评估时,请定购完整的评估系统。如果先前购买的Maxim评估系统中已经带有命令模块,或用户采用其他基于微控制器(µC)的系统,只需定购评估板。

MAX5893/MAX5894/MAX5895评估板可用于评估MAX5893 (12位),MAX5894 (14位)和MAX5895 (16位)数模转换器。关于如何定购预装这些器件的评估板(或评估系统),请参考完整数据资料中的Ordering Information表。

应用

  • 模拟正交调制系统
  • 基站:3G UMTS、CDMA和GSM
  • 宽带电缆基本结构
  • 宽带无线发送器
  • 仪表与自动测试设备(ATE)

MAX5893EVCMOD2

MAX5893、MAX5894和MAX5895评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • SPI 4线串行接口
  • 板上基准电路
  • 板上复位电路
  • 完全装配并经过测试
  • 包括Windows 98/2000/XP兼容软件

产品详情

MAX5893/MAX5894/MAX5895评估板(EV kit)是完全装配并经过测试的电路板,包括用于评估该系列内插与调制双路数模转换器(DAC)性能的所有必需元件。该评估板包括将DAC差分输出电流转换为单端电压的电路,还包括由交流正弦输入信号产生时钟信号的电路。

所包含的评估软件运行在Windows® 98/2000/XP环境下,提供图形用户界面(GUI),可通过使用SPI™接口演示MAX5893/MAX5894/MAX5895的功能特性。

MAX5893/MAX5894/MAX5895评估板提供经过验证的PCB布局,可方便评估MAX5893/MAX5894/MAX5895。该评估板必须与适当的时钟信号连接才能正常工作。使用该评估板时,如果无CMOD232命令模块,可将系统侧电源(VMOD)、地(GND)和接口(SCLK、CS、DIN和DOUT)信号与PCB焊盘连接(参见完整数据资料中的图5)。定时要求请参考MAX5895数据资料。

MAX5895评估软件可在IBM® PC的Windows 98/2000/XP环境下运行,通过计算机串行通信端口与评估系统板(CMOD232)连接。参见完整数据资料中的Quick Start部分的设置和操作指导。

使用个人计算机对MAX5893/MAX5894/MAX5895进行全面评估时,请定购完整的评估系统。如果先前购买的Maxim评估系统中已经带有命令模块,或用户采用其他基于微控制器(µC)的系统,只需定购评估板。

MAX5893/MAX5894/MAX5895评估板可用于评估MAX5893 (12位),MAX5894 (14位)和MAX5895 (16位)数模转换器。关于如何定购预装这些器件的评估板(或评估系统),请参考完整数据资料中的Ordering Information表。

应用

  • 模拟正交调制系统
  • 基站:3G UMTS、CDMA和GSM
  • 宽带电缆基本结构
  • 宽带无线发送器
  • 仪表与自动测试设备(ATE)

MAX5893EVKIT

MAX5893、MAX5894和MAX5895评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • SPI 4线串行接口
  • 板上基准电路
  • 板上复位电路
  • 完全装配并经过测试
  • 包括Windows 98/2000/XP兼容软件

产品详情

MAX5893/MAX5894/MAX5895评估板(EV kit)是完全装配并经过测试的电路板,包括用于评估该系列内插与调制双路数模转换器(DAC)性能的所有必需元件。该评估板包括将DAC差分输出电流转换为单端电压的电路,还包括由交流正弦输入信号产生时钟信号的电路。

所包含的评估软件运行在Windows® 98/2000/XP环境下,提供图形用户界面(GUI),可通过使用SPI™接口演示MAX5893/MAX5894/MAX5895的功能特性。

MAX5893/MAX5894/MAX5895评估板提供经过验证的PCB布局,可方便评估MAX5893/MAX5894/MAX5895。该评估板必须与适当的时钟信号连接才能正常工作。使用该评估板时,如果无CMOD232命令模块,可将系统侧电源(VMOD)、地(GND)和接口(SCLK、CS、DIN和DOUT)信号与PCB焊盘连接(参见完整数据资料中的图5)。定时要求请参考MAX5895数据资料。

MAX5895评估软件可在IBM® PC的Windows 98/2000/XP环境下运行,通过计算机串行通信端口与评估系统板(CMOD232)连接。参见完整数据资料中的Quick Start部分的设置和操作指导。

使用个人计算机对MAX5893/MAX5894/MAX5895进行全面评估时,请定购完整的评估系统。如果先前购买的Maxim评估系统中已经带有命令模块,或用户采用其他基于微控制器(µC)的系统,只需定购评估板。

MAX5893/MAX5894/MAX5895评估板可用于评估MAX5893 (12位),MAX5894 (14位)和MAX5895 (16位)数模转换器。关于如何定购预装这些器件的评估板(或评估系统),请参考完整数据资料中的Ordering Information表。

应用

  • 模拟正交调制系统
  • 基站:3G UMTS、CDMA和GSM
  • 宽带电缆基本结构
  • 宽带无线发送器
  • 仪表与自动测试设备(ATE)

MAX5894EVCMOD2

MAX5893、MAX5894和MAX5895评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • SPI 4线串行接口
  • 板上基准电路
  • 板上复位电路
  • 完全装配并经过测试
  • 包括Windows 98/2000/XP兼容软件

产品详情

MAX5893/MAX5894/MAX5895评估板(EV kit)是完全装配并经过测试的电路板,包括用于评估该系列内插与调制双路数模转换器(DAC)性能的所有必需元件。该评估板包括将DAC差分输出电流转换为单端电压的电路,还包括由交流正弦输入信号产生时钟信号的电路。

所包含的评估软件运行在Windows® 98/2000/XP环境下,提供图形用户界面(GUI),可通过使用SPI™接口演示MAX5893/MAX5894/MAX5895的功能特性。

MAX5893/MAX5894/MAX5895评估板提供经过验证的PCB布局,可方便评估MAX5893/MAX5894/MAX5895。该评估板必须与适当的时钟信号连接才能正常工作。使用该评估板时,如果无CMOD232命令模块,可将系统侧电源(VMOD)、地(GND)和接口(SCLK、CS、DIN和DOUT)信号与PCB焊盘连接(参见完整数据资料中的图5)。定时要求请参考MAX5895数据资料。

MAX5895评估软件可在IBM® PC的Windows 98/2000/XP环境下运行,通过计算机串行通信端口与评估系统板(CMOD232)连接。参见完整数据资料中的Quick Start部分的设置和操作指导。

使用个人计算机对MAX5893/MAX5894/MAX5895进行全面评估时,请定购完整的评估系统。如果先前购买的Maxim评估系统中已经带有命令模块,或用户采用其他基于微控制器(µC)的系统,只需定购评估板。

MAX5893/MAX5894/MAX5895评估板可用于评估MAX5893 (12位),MAX5894 (14位)和MAX5895 (16位)数模转换器。关于如何定购预装这些器件的评估板(或评估系统),请参考完整数据资料中的Ordering Information表。

应用

  • 模拟正交调制系统
  • 基站:3G UMTS、CDMA和GSM
  • 宽带电缆基本结构
  • 宽带无线发送器
  • 仪表与自动测试设备(ATE)

MAX5895EVKIT

MAX5893、MAX5894和MAX5895评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • SPI 4线串行接口
  • 板上基准电路
  • 板上复位电路
  • 完全装配并经过测试
  • 包括Windows 98/2000/XP兼容软件

产品详情

MAX5893/MAX5894/MAX5895评估板(EV kit)是完全装配并经过测试的电路板,包括用于评估该系列内插与调制双路数模转换器(DAC)性能的所有必需元件。该评估板包括将DAC差分输出电流转换为单端电压的电路,还包括由交流正弦输入信号产生时钟信号的电路。

所包含的评估软件运行在Windows® 98/2000/XP环境下,提供图形用户界面(GUI),可通过使用SPI™接口演示MAX5893/MAX5894/MAX5895的功能特性。

MAX5893/MAX5894/MAX5895评估板提供经过验证的PCB布局,可方便评估MAX5893/MAX5894/MAX5895。该评估板必须与适当的时钟信号连接才能正常工作。使用该评估板时,如果无CMOD232命令模块,可将系统侧电源(VMOD)、地(GND)和接口(SCLK、CS、DIN和DOUT)信号与PCB焊盘连接(参见完整数据资料中的图5)。定时要求请参考MAX5895数据资料。

MAX5895评估软件可在IBM® PC的Windows 98/2000/XP环境下运行,通过计算机串行通信端口与评估系统板(CMOD232)连接。参见完整数据资料中的Quick Start部分的设置和操作指导。

使用个人计算机对MAX5893/MAX5894/MAX5895进行全面评估时,请定购完整的评估系统。如果先前购买的Maxim评估系统中已经带有命令模块,或用户采用其他基于微控制器(µC)的系统,只需定购评估板。

MAX5893/MAX5894/MAX5895评估板可用于评估MAX5893 (12位),MAX5894 (14位)和MAX5895 (16位)数模转换器。关于如何定购预装这些器件的评估板(或评估系统),请参考完整数据资料中的Ordering Information表。

应用

  • 模拟正交调制系统
  • 基站:3G UMTS、CDMA和GSM
  • 宽带电缆基本结构
  • 宽带无线发送器
  • 仪表与自动测试设备(ATE)

MAX5895EVCMOD2

MAX5893、MAX5894和MAX5895评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • SPI 4线串行接口
  • 板上基准电路
  • 板上复位电路
  • 完全装配并经过测试
  • 包括Windows 98/2000/XP兼容软件

产品详情

MAX5893/MAX5894/MAX5895评估板(EV kit)是完全装配并经过测试的电路板,包括用于评估该系列内插与调制双路数模转换器(DAC)性能的所有必需元件。该评估板包括将DAC差分输出电流转换为单端电压的电路,还包括由交流正弦输入信号产生时钟信号的电路。

所包含的评估软件运行在Windows® 98/2000/XP环境下,提供图形用户界面(GUI),可通过使用SPI™接口演示MAX5893/MAX5894/MAX5895的功能特性。

MAX5893/MAX5894/MAX5895评估板提供经过验证的PCB布局,可方便评估MAX5893/MAX5894/MAX5895。该评估板必须与适当的时钟信号连接才能正常工作。使用该评估板时,如果无CMOD232命令模块,可将系统侧电源(VMOD)、地(GND)和接口(SCLK、CS、DIN和DOUT)信号与PCB焊盘连接(参见完整数据资料中的图5)。定时要求请参考MAX5895数据资料。

MAX5895评估软件可在IBM® PC的Windows 98/2000/XP环境下运行,通过计算机串行通信端口与评估系统板(CMOD232)连接。参见完整数据资料中的Quick Start部分的设置和操作指导。

使用个人计算机对MAX5893/MAX5894/MAX5895进行全面评估时,请定购完整的评估系统。如果先前购买的Maxim评估系统中已经带有命令模块,或用户采用其他基于微控制器(µC)的系统,只需定购评估板。

MAX5893/MAX5894/MAX5895评估板可用于评估MAX5893 (12位),MAX5894 (14位)和MAX5895 (16位)数模转换器。关于如何定购预装这些器件的评估板(或评估系统),请参考完整数据资料中的Ordering Information表。

应用

  • 模拟正交调制系统
  • 基站:3G UMTS、CDMA和GSM
  • 宽带电缆基本结构
  • 宽带无线发送器
  • 仪表与自动测试设备(ATE)

MAX5894EVKIT
MAX5893、MAX5894和MAX5895评估板
MAX5893EVCMOD2
MAX5893、MAX5894和MAX5895评估板
MAX5893EVKIT
MAX5893、MAX5894和MAX5895评估板
MAX5894EVCMOD2
MAX5893、MAX5894和MAX5895评估板
MAX5895EVKIT
MAX5893、MAX5894和MAX5895评估板
MAX5895EVCMOD2
MAX5893、MAX5894和MAX5895评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5895的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览