MAX5891

量产

16位、600Msps、高动态性能DAC,LVDS输入

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 600Msps输出刷新速率
  • 低噪声频谱密度:-163dBFS/Hz (fOUT = 36MHz)
  • 优异的SFDR和IMD性能
    • fOUT = 30MHz时,SFDR = 80dBc (至奈奎斯特频率)
    • fOUT = 130MHz时,SFDR = 71dBc (至奈奎斯特频率)
    • fOUT = 30MHz时,IMD = -95dBc
    • fOUT = 130MHz时,IMD = -70dBc
  • fOUT = 122.88MHz时,ACLR = 73dB
  • 2mA至20mA满偏输出电流
  • LVDS兼容的数字输入
  • 1.2V片上带隙基准
  • 600Msps时,具有298mW的低功耗
  • 紧凑的(10mm x 10mm) QFN-EP封装
  • 提供评估板(MAX5891EVKIT)
MAX5891
16位、600Msps、高动态性能DAC,LVDS输入
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
快速精密数模转换器 2
MAX5889 量产 12位、600Msps、高动态性能、双路DAC,LVDS输入
MAX5890 量产 14位、600Msps、高动态性能、DAC,LVDS输入
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX5890EVKIT

MAX5889、MAX5890和MAX5891评估板

特性和优点

  • 快速评估和性能测试
  • 板载1.25V基准电压
  • SMA同轴电缆连接器用于时钟和模拟输出
  • LVDS兼容输入
  • 满量程电流输出设定为20mA
  • 50Ω匹配时钟输入和模拟输出
  • 单端至差分时钟转换
  • 差分电流至单端电压转换电路
  • 完全安装与测试

产品详情

MAX5889、MAX5890和MAX5891评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的电路板(PCB),包含了评估MAX5889、MAX5890和MAX5891,600Msps数/模转换器(DAC)性能所需的全部元器件。这三款DAC都采用LVDS输入,内置1.2V带隙基准电压以及差分电流输出。除DAC外,这三款评估板采用同样的PCB和元器件。MAX5889、MAX5890和MAX5891分别是12位、14位、16位DAC。评估板采用LDVS兼容的数字输入、单端时钟输入和3.3V/1.8V双电源供电。评估板包含差分电流至单端电压输出的转换电路,外部1.25V基准可用于驱动内部基准电压。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 基站:单载波UMTS、CDMA、GSM
  • 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
  • 通信:固定宽带无线接入、点到点微波通信
  • 直接数字合成器(DDS)
  • 仪表

MAX5891EVKIT

MAX5889、MAX5890和MAX5891评估板

特性和优点

  • 快速评估和性能测试
  • 板载1.25V基准电压
  • SMA同轴电缆连接器用于时钟和模拟输出
  • LVDS兼容输入
  • 满量程电流输出设定为20mA
  • 50Ω匹配时钟输入和模拟输出
  • 单端至差分时钟转换
  • 差分电流至单端电压转换电路
  • 完全安装与测试

产品详情

MAX5889、MAX5890和MAX5891评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的电路板(PCB),包含了评估MAX5889、MAX5890和MAX5891,600Msps数/模转换器(DAC)性能所需的全部元器件。这三款DAC都采用LVDS输入,内置1.2V带隙基准电压以及差分电流输出。除DAC外,这三款评估板采用同样的PCB和元器件。MAX5889、MAX5890和MAX5891分别是12位、14位、16位DAC。评估板采用LDVS兼容的数字输入、单端时钟输入和3.3V/1.8V双电源供电。评估板包含差分电流至单端电压输出的转换电路,外部1.25V基准可用于驱动内部基准电压。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 基站:单载波UMTS、CDMA、GSM
  • 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
  • 通信:固定宽带无线接入、点到点微波通信
  • 直接数字合成器(DDS)
  • 仪表

MAX5889EVKIT

MAX5889、MAX5890和MAX5891评估板

特性和优点

  • 快速评估和性能测试
  • 板载1.25V基准电压
  • SMA同轴电缆连接器用于时钟和模拟输出
  • LVDS兼容输入
  • 满量程电流输出设定为20mA
  • 50Ω匹配时钟输入和模拟输出
  • 单端至差分时钟转换
  • 差分电流至单端电压转换电路
  • 完全安装与测试

产品详情

MAX5889、MAX5890和MAX5891评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的电路板(PCB),包含了评估MAX5889、MAX5890和MAX5891,600Msps数/模转换器(DAC)性能所需的全部元器件。这三款DAC都采用LVDS输入,内置1.2V带隙基准电压以及差分电流输出。除DAC外,这三款评估板采用同样的PCB和元器件。MAX5889、MAX5890和MAX5891分别是12位、14位、16位DAC。评估板采用LDVS兼容的数字输入、单端时钟输入和3.3V/1.8V双电源供电。评估板包含差分电流至单端电压输出的转换电路,外部1.25V基准可用于驱动内部基准电压。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 基站:单载波UMTS、CDMA、GSM
  • 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
  • 通信:固定宽带无线接入、点到点微波通信
  • 直接数字合成器(DDS)
  • 仪表

MAX5890EVKIT
MAX5889、MAX5890和MAX5891评估板
MAX5891EVKIT
MAX5889、MAX5890和MAX5891评估板
MAX5889EVKIT
MAX5889、MAX5890和MAX5891评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5891的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览