MAX5857
最后购买期限16位、5.9Gsps宽带插值和调制RF DAC,带JESD204B接口
从直流到2.6GHz多1200MHz瞬时带宽直接RF合成
- 产品模型
- 2
产品详情
- 简化RF设计,支持新型通信架构
- 避免I/Q不平衡和LO馈通
- 支持多频带RF调制
- 1.2GHz带宽直接RF合成
- 5.898Gsps DAC输出更新率
- 高性能14位RF DAC核心
- 数字基带I/Q,带4倍插值
- 无插值旁路,用于实数RF
- 数字正交调制器+NCO,实现完全敏捷
- Sub-1Hz NCO分辨率
- 集成时钟倍频PLL+VCO
- 高度灵活性和可配置
- 3、4、5或6通道JESD204B输入数据接口
- 兼容Subclass-0
- 高达9.8304Gbps每通道
- 分频参考时钟输出
- SPI接口进行器件配置
MAX5857是一颗高性能插值和调制、16位、5.9Gsps RF DAC,可直接合成高达1.2GHz瞬时带宽,覆盖从直流到2.6GHz多的范围。器件优化用于有线接入和数字视频广播应用,满足较宽范围无线电发射器和调制器的频谱辐射要求,包括DOCSIS 3.1/3.0、DVB-C2、DVB-T2、DVB-S2X、ISDB-T和EPoC。
器件集成多个插值滤波器、一个数字正交调制器、一个数控振荡器(NCO)、时钟倍频PLL+VCO,以及一个14位RF DAC核。4倍线性相位插值滤波器简化重构滤波,同时增强带宽动态性能,以及降低从FPGA输入数据的带宽要求。NCO支持对输入基带信号进行完全敏捷调制,实现直接RF合成。可旁路复数数据通路,从而直接访问RF DAC核心。
MAX5857输入接口支持16位输入数据,采用六通道JESD204B SerDes数据输入接口,兼容Subclass-0。接口可配置为3、4、5或6路通道,支持高达9.8304Gbps数据率,可优化I/O的数量和速率。
MAX5857时钟输入具有灵活的接口,支持高达5.9GHz的差分正弦波或方波输入时钟信号。可旁路的时钟倍频PLL和VCO可用于内部产生高频采样时钟,使用245.76MHz至1.475GHz基准频率。器件提供分频的基准时钟,确保数据源与DAC同步。
集成RF DAC采用差分电流驱动架构,包括差分50Ω内部匹配电阻,可在50Ω外部负载上产生3.2dBm满幅输出信号电平。器件采用1.0V和1.8V电源供电,工作在4.9Gsps时的功耗为2.7W。器件采用紧凑的144引脚、10mm x 10mm、FCCSP封装,工作在扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 数字视频广播调制器
- DOCSIS 3.1远端PHY和CCAP
- DVB-C2/DVB-T2/DVB-S2X/ISDB-T
- 同轴电缆以太网PON (EPoC)
- 仪表
- 点对点无线通信
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5857EXE+ | 144-CSP_BGA-10X10X1.17 | ||
MAX5857EXE+T | 144-CSP_BGA-10X10X1.17 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5857的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论