MAX5855
最后购买期限16位、4.9Gsps宽带插值和调制RF DAC,带JESD204B接口
从直流到2.45GHz以上,1000MHz瞬时带宽的直接RF合成
- 产品模型
- 2
产品详情
- 简化RF设计,支持新型通信架构
- 避免I/Q不平衡和LO馈通
- 支持多频带RF调制
- 4.9152Gsps DAC输出更新率
- 高性能14位RF DAC核心
- 数字基带I/Q,带4倍插值
- 数字正交调制器+NCO,实现完全敏捷
- Sub-1Hz NCO分辨率
- 集成时钟倍频PLL+VCO
- 5通道JESD204B输入数据接口
- 兼容Subclass-0
- 9.8304Gbps每通道
MAX5855是一颗高性能插值和调制、16位、4.9Gsps RF DAC,可直接合成高达1000MHz瞬时带宽,覆盖从直流到超过2.45GHz的范围。器件优化用于有线接入和数字视频广播应用,满足广泛的无线电发射机和调制器的频谱辐射要求,包括DOCSIS 3.1/3.0、DVB-C/C2、DVB-T2、DVB-S2X、ISDB-T和EPoC。
器件集成多个插值滤波器、一个数字正交调制器、一个数控振荡器(NCO)、时钟倍频PLL+VCO,以及一个14位RF DAC核。4倍线性相位插值滤波器可简化重构滤波,同时增强通带的动态性能,以及降低从FPGA输入数据的带宽要求。NCO支持对输入基带信号进行完全敏捷调制,实现直接RF合成。
MAX5855输入接口支持16位输入数据,采用5通道JESD204B SerDes数据输入接口,该接口兼容Subclass-0,工作在9.8304Gbps数据率。
MAX5855时钟输入具有灵活的接口,支持245.75MHz、491.52MHz或983.04MHz的差分正弦波或方波参考输入时钟信号。时钟倍频PLL和VCO在内部利用参考时钟产生4.9152GHz采样时钟。器件提供分频的基准时钟输出,确保数据源与DAC同步。
集成RF DAC采用差分电流驱动架构,包括差分50Ω内部端接电阻,可在50Ω外部负载上产生3dBm满幅输出信号电平。器件采用1.0V和1.8V电源供电,工作在4.9Gsps时的功耗为2.7W。器件采用紧凑的144引脚、10mm x 10mm、FCCSP封装,工作在扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 数字视频广播调制器
- DOCSIS 3.1/3.0 Remote PHY和CCAP
- DVB-C/C2/DVB-T2/DVB-S2X/ISDB-T
- 同轴电缆以太网PON (EPoC)
- 仪表
- 点对点无线通信
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5855EXE+ | 144-CSP_BGA-10X10X1.17 | ||
MAX5855EXE+T | 144-CSP_BGA-10X10X1.17 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
集成VCO的锁相环 1 | ||
MAX2871 | 量产 | 23.5MHz至6000MHz小数/整数N分频频率合成器/VCO |
快速精密数模转换器 4 | ||
MAX5868 | 不推荐用于新设计 | 16位、5Gsps内插和调制RF DAC |
MAX5869 | 不推荐用于新设计 | 16位、5.9Gsps插值和调制RF DAC,带JESD204B接口 |
MAX5857 | 最后购买期限 | 16位、5.9Gsps宽带插值和调制RF DAC,带JESD204B接口 |
MAX5850 | 过期 | 14位、3.072Gsps RF DAC |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5855的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论