MAX5850
过期14位、3.072Gsps RF DAC
RF DAC支持全数字上变频器,适用于DOCSIS 3.1远端PHY设备和CCAP
- 产品模型
- 1
产品详情
- 简化RF设计,支持新型通信架构
- 支持多频带RF调制
- 1.5GHz带宽直接RF合成
- 3.072Gsps DAC输出更新率
- 高性能14位RF DAC核心
- 高度灵活性和可配置
- 6通道JESD204B输入数据接口
- 10.24Gbps串行数据率
- 兼容Subclass-0
- 分频参考时钟输出
- SPI接口进行器件配置
MAX5850为14位、3.072Gsps数/模转换器(DAC),可直接合成1.5GHz基带瞬时带宽。器件优化用于有线接入和数字视频广播应用,满足较宽范围无线电发射器和调制器的频谱辐射要求,包括DOCSIS 3.1/3.0、DVB-C/-C2、DVB-T2、ISDB-T和EPoC。
MAX5850通过6通道JESD204B串行器/解串器(SerDes)接口接收输入数据,速率为10.24Gbps,兼容Subclass-0。MAX5850时钟输入具有灵活的时钟接口,支持差分正弦或方波输入时钟信号,频率等于DAC更新率3.072GHz。器件输出经分频的基准时钟,确保系统时钟与DAC时钟同步。
集成RF DAC采用差分电流驱动架构,包括差分50Ω内部匹配电阻,可在50Ω外部负载上产生2.5dBm满幅输出信号电平。器件采用1.8V和1.0V电源供电,工作在3.072Gsps时的功耗为2.4W。器件采用紧凑的144引脚、10mm x 10mm、FCCSP封装,工作在扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
- 数字视频广播调制器
- DOCSIS 3.1远端PHY设备、CCAP
- 边缘QAM设备
- 同轴电缆以太网PON (EPoC)
- 仪表
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5850EXE+ | 144-CSP_BGA-10X10X1.17 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5850的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论