MAX5839A
八通道、13位、电压输出DAC,并行接口
Viewing:
产品详情
- Full 13-Bit Performance Without Adjustments
- 8 DACs in a Single Package
- Buffered Voltage Outputs
- Unipolar or Bipolar Voltage Swing to +9V and -4V
- 22µs Output Settling Time
- Drives up to 10,000pF Capacitive Load
- Low Output Glitch: 30mV
- Low Power Consumption: 10mA (typ)
- Small Package: 44-Pin MQFP
- Double-Buffered Digital Inputs
- Asynchronous Load Updates All DACs Simultaneously
- Asynchronous active-low CLR Forces All DACs to DUTGND Potential
应用
- 任意函数发生器
- 自动测试设备(ATE)
- 航空电子与军用系统
- 数字增益与失调控制
- 工业过程控制
- 元件数最少的模拟系统
- SONET应用
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX5270 | 八通道、13位、电压输出DAC,并行接口 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5839A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论