MAX5775

32路、14位、电压输出DAC,串行接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 每路DAC通道具有失调与增益校准
  • 保证14位单调性
  • 32个独立DAC,采用10mm x 10mm、68引脚TQFN封装或12mm x 12mm、64引脚TQFP封装
  • 输出电压范围
    • 0至+10V (MAX5773)
    • -2.5V至+7.5V (MAX5774)
    • -5V至+5V (MAX5775)
  • 缓冲电压输出,可驱动10kΩ电阻和100pF电容并联负载
  • 上电时无脉冲干扰
  • SPI/QSPI/MICROWIRE以及DSP兼容的33MHz串口
MAX5775
32路、14位、电压输出DAC,串行接口
提问

参考资料

了解更多

评估套件

MAX5774EVKIT

MAX5773、MAX5774和MAX5775评估板

特性和优点

  • 32路独立的DAC
  • -2.5V至+7.5V输出电压范围
  • 演示无扰动上电
  • SPI接口
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 板上SPI通信接口和USB接口
  • Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容评估软件
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5774评估板(EV kit)用于演示32路、14位、电压输出数模转换器(DAC) MAX5774的工作情况。DAC集成SPI™/DSP兼容串行接口,可控制每路输出。每个DAC通道具有各自的可编程输入、增益和失调寄存器;输出电压可设置在-2.5V至+7.5V范围内。

MAX5774评估板包括USB至SPI通信电路,用来产生适当的SPI信号,设置DAC输出。

MAX5774评估板包括Windows® 2000/XP®和Windows Vista® (32位)兼容软件,为测试MAX5774性能提供简捷的图形用户界面(GUI)。

MAX5774评估板也可以评估MAX5773和MAX5775。MAX5773具有0至+10V输出电压范围、MAX5775具有-5V至+5V输出电压范围。评估MAX5773或MAX5775时,采用MAX5773UCB+或MAX5775UCB+替代U1即可。

应用

  • 任意函数发生器
  • 自动测试系统
  • 航空电子设备
  • 数字增益/失调调节
  • 工业过程控制
  • 元件数最少的模拟系统
  • 光路由器控制

MAX5774EVKIT
MAX5773、MAX5774和MAX5775评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5775的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览