MAX5762

32路、16位、电压输出DAC,串行接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 每路DAC通道具有数字失调和增益校准
  • 保证16位单调性
  • 32个独立DAC,采用10mm x 10mm、68引脚、TQFN或12mm x 12mm、64引脚TQFP封装。
  • 输出电压范围
    • 0至+5V (MAX5762)
    • 0至+10V (MAX5763)
    • -2.5V至+7.5V (MAX5764)
    • -5V至+5V (MAX5765)
  • 缓冲电压输出,可驱动10kΩ电阻和100pF电容并联负载
  • 上电时无脉冲尖峰
  • SPI/QSPI/MICROWIRE和DSP兼容的33MHz串行接口
MAX5762
32路、16位、电压输出DAC,串行接口
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5762的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论