MAX5621

16位DAC,带有16通道采样/保持输出

带有16路采样/保持输出的16位DAC,适用于具有大量可编程电压的应用

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成的16位DAC和16通道SHA,内置SRAM和顺序控制器
  • 16通道电压输出
  • 输出线性度0.005%
  • 输出分辨率200µV
  • 灵活的输出电压范围
  • 远端地电位检测
  • 快速连续加载:每寄存器1.3µs
  • 突发和立即寻址模式
  • 无需外部元件调整零点和增益
  • 集成输出钳位二极管
  • 三种输出阻抗选择
    • MAX5621 (50Ω), MAX5622 (500Ω)和MAX5623 (1kΩ)
MAX5621
16位DAC,带有16通道采样/保持输出
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX5632 16位DAC,带有32通道采样/保持输出
多通道电压输出数模转换器 2
MAX5631 过期 16位DAC,带有32通道采样/保持输出
MAX5633 量产 16位DAC,带有32通道采样/保持输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5621的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览