MAX5556
低成本、立体声音频DAC
Viewing:
产品详情
MAX5556–MAX5559立体声音频Σ-Δ数模转换器(DAC)为多媒体服务器,机顶盒,视频游戏机,以及其他通用消费品音频应用等提供简单而完整的立体声数模转换解决方案。器件内部的DAC带有内插/滤波,Σ-Δ数模转换和模拟输出滤波。控制逻辑和静音电路将上电,断电,时钟调整,或时钟失效时的音频杂音降至最低。
MAX5556–MAX5559通过灵活的3线接口接收输入数据,支持I²S、左对齐、右对齐16位,以及右对齐18位音频数据。数据可以通过外部或内部串行时钟同步。内部串行时钟频率可以通过选择主时钟(MCLK)和采样时钟(LRCLK)的比率进行编程设置。采样率支持2kHz至50kHz。
MAX5556–MAX5559工作在+4.75V至+5.5V的模拟输入电压下,总谐波失真加噪声低于-87dB。这一系列器件采用8引脚SO封装,规定工作于-40°C至+85°C的工业级温度范围内。
应用
- 数字录像机与多媒体服务器
- 机顶盒
- 视频游戏机
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5556的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论