MAX5547
双路、10位、电流输出DAC
Viewing:
产品详情
- 双路电流输出DAC
- 10位分辨率
- 可通过软件选择两种满量程电流范围:3.6mA或1.2mA
- 输出并联可最大吸收7.2mA电流(最大值)
- +2.5V内部基准漂移仅为4ppm/°C
- +2.7V至+5.25V单电源工作
- INL:±1 LSB
- DNL:±0.75 LSB (保证单调性)
- +0.8V低输出容许电压
- 超小型、3mm x 3mm x 0.8mm、8引脚TDFN封装
MAX5547是双路、10位、具有两种量程范围的数模转换器(DAC),可吸收高达3.6mA电流,理想用于激光驱动器控制应用。并联MAX5547的输出可吸收更大电流(最大7.2mA)。MAX5547采用+2.7V至+5.25V单电源供电,消耗1mA典型电流(采用内部基准)。
MAX5547可采用精密的+2.5V、4ppm/°C内部基准,或者采用+2.45V至+2.55V范围内的外部基准。每路DAC可通过软件选择3.6mA或1.2mA最大量程电流吸收范围。通过10MHz SPI™兼容串口对器件进行配置。MAX5547采用3mm x 3mm x 0.8mm、8引脚TDFN封装,额定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 平均功率
- 消光比
- 激光驱动器控制
- 调制电流
- PIN二极管偏置电流
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5547的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论