MAX5479
量产双路、256抽头、非易失、I²C接口、数字电位器
业内尺寸最小的双路、256抽头数字电位器,3mm x 3mm TQFN封装
- 产品模型
- 4
产品详情
- 上电时从非易失存储器调入滑动端位置
- EEPROM写保护
- 微小的3mm x 3mm x 0.8mm薄型QFN封装
- 70ppm/°C端到端电阻温度系数
- 10ppm/°C比例温度系数
- 400kbps快速I²C串行接口
- 1µA (最大值)静态电流
- 单电源工作:+2.7V至+5.25V
- 每个电位器具有256个抽头
- 分压模式下具有±0.5 LSB DNL
- 分压模式下具有±1 LSB INL
- 可提供评估板
MAX5477/MAX5478/MAX5479非易失、双路、线性变化的数字电位器具有与机械电位器相同的功能,但是,能够以简单的2线数字接口取代了机械调节。每个器件都具有与分立电位器或可变电阻相同的功能,提供256个抽头点。
器件具有内部非易失EEPROM,用来存储上电初始化时的滑动端位置。写保护功能避免对EEPROM的意外写入。快速模式、I²C兼容的串行接口可以以400kbps的速率进行数据通信,节省了电路板空间并降低了多种应用相互连接的复杂度。三个地址输入端提供8个地址选择。
MAX5477/MAX5478/MAX5479有3个额定电阻值:10kΩ (MAX5477)、50kΩ (MAX5478)或100kΩ (MAX5479)。电阻温度系数为: 端到端电阻温漂70ppm/°C、比例温漂10ppm/°C。低温度系数使这些器件十分适合需要低温度系数可变电阻的应用,比如低漂移可编程增益放大器。
MAX5477/MAX5478/MAX5479采用16引脚、3mm x 3mm x 0.8mm、薄型QFN封装和14引脚、4.4mm x 5mm、TSSOP封装。这些器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 液晶显示器(LCD)对比度控制
- 低偏差可编程增益放大器
- 替代机械电位器
- 音量控制
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5479ETE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX5479ETE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX5479EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5479EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5479的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论