MAX5477

量产

双路、256抽头、非易失、I²C接口、数字电位器

业内尺寸最小的双路、256抽头数字电位器,3mm x 3mm TQFN封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 上电时从非易失存储器调入滑动端位置
  • EEPROM写保护
  • 微小的3mm x 3mm x 0.8mm薄型QFN封装
  • 70ppm/°C端到端电阻温度系数
  • 10ppm/°C比例温度系数
  • 400kbps快速I²C串行接口
  • 1µA (最大值)静态电流
  • 单电源工作:+2.7V至+5.25V
  • 每个电位器具有256个抽头
  • 分压模式下具有±0.5 LSB DNL
  • 分压模式下具有±1 LSB INL
  • 可提供评估板
MAX5477
双路、256抽头、非易失、I²C接口、数字电位器
MAX5477、MAX5478、MAX5479:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电位器(DigiPOT) 3
MAX5417 量产 256抽头、非易失、 I²C接口数字电位器
MAX5419 量产 256抽头、非易失、 I²C接口数字电位器
MAX5422 量产 256抽头、非易失、SPI接口数字电位器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5478EVCMODU

MAX5477、MAX5478和MAX5479评估板/评估系统

特性和优点

  • 上电时从非易失性存储器中调出滑动端位置
  • 2.7V至5.25V单电源供电
  • 器件地址可配置
  • I²C兼容串行接口
  • 易于操作的菜单驱动软件
  • 包括Windows 98/2000/XP兼容软件和演示PCB
  • 可评估MAX5477/MAX5478/MAX5479
  • 经过装配和测试

产品详情

MAX5478评估系统(EV system)是由MAX5478评估板(EV kit)和配套的命令模块接口电路板(CMODUSB)组成的。

MAX5478评估板是完全安装并经过测试的PCB,用于评估50kΩ线性变化、双路数字电位器MAX5478。MAX5478 IC具有内部非易失性EEPROM,用于存储上电时滑动端的初始位置。可通过I²C兼容的串行接口对EEPROM进行编程设置,接口传输速率高达400kbps。MAX5478的地址通过三个地址输入引脚编程设置,提供最多8种地址组合。MAX5478评估板还可评估MAX5477 (10k&3937;)和MAX5479 (100kΩ)双路数字电位器。

该评估板还包括Windows® 98/2000/XP兼容软件,提供友好的用户界面以演示MAX5478的功能特性。该软件是菜单驱动的,提供图形用户界面(GUI),包括控制按钮和轨迹栏。

利用CMODUSB命令模块,可通过个人计算机(PC)的USB端口来模拟I²C 2线接口。欲获得完全基于PC的评估板,可定购MAX5478EVCMODU。如果以前已经从Maxim公司购买了带有CMODUSB命令模块或I²C兼容2线接口模块的评估系统,则只需定购MAX5478EVKIT即可。

应用

  • 液晶显示器(LCD)对比度控制
  • 低偏差可编程增益放大器
  • 替代机械电位器
  • 音量控制

MAX5478EVKIT

MAX5477、MAX5478和MAX5479评估板/评估系统

特性和优点

  • 上电时从非易失性存储器中调出滑动端位置
  • 2.7V至5.25V单电源供电
  • 器件地址可配置
  • I²C兼容串行接口
  • 易于操作的菜单驱动软件
  • 包括Windows 98/2000/XP兼容软件和演示PCB
  • 可评估MAX5477/MAX5478/MAX5479
  • 经过装配和测试

产品详情

MAX5478评估系统(EV system)是由MAX5478评估板(EV kit)和配套的命令模块接口电路板(CMODUSB)组成的。

MAX5478评估板是完全安装并经过测试的PCB,用于评估50kΩ线性变化、双路数字电位器MAX5478。MAX5478 IC具有内部非易失性EEPROM,用于存储上电时滑动端的初始位置。可通过I²C兼容的串行接口对EEPROM进行编程设置,接口传输速率高达400kbps。MAX5478的地址通过三个地址输入引脚编程设置,提供最多8种地址组合。MAX5478评估板还可评估MAX5477 (10k&3937;)和MAX5479 (100kΩ)双路数字电位器。

该评估板还包括Windows® 98/2000/XP兼容软件,提供友好的用户界面以演示MAX5478的功能特性。该软件是菜单驱动的,提供图形用户界面(GUI),包括控制按钮和轨迹栏。

利用CMODUSB命令模块,可通过个人计算机(PC)的USB端口来模拟I²C 2线接口。欲获得完全基于PC的评估板,可定购MAX5478EVCMODU。如果以前已经从Maxim公司购买了带有CMODUSB命令模块或I²C兼容2线接口模块的评估系统,则只需定购MAX5478EVKIT即可。

应用

  • 液晶显示器(LCD)对比度控制
  • 低偏差可编程增益放大器
  • 替代机械电位器
  • 音量控制

MAX5478EVCMODU
MAX5477、MAX5478和MAX5479评估板/评估系统
MAX5478EVKIT
MAX5477、MAX5478和MAX5479评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5477的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览