MAX5472

量产

32抽头、非易失、线性变化数字电位器,SOT23封装

业内首款32抽头、非易失数字电位器,SOT23封装,具有超低温漂

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 滑动端位置存在非易失存储器中,在上电时恢复
  • 采用微型SOT23封装
  • 35ppm/°C端到端电阻温度系数
  • 5ppm/°C比例系数温度系数
  • 32抽头位置
  • 分压器或可变电阻结构
  • 50kΩ与100kΩ端到端电阻
  • 1µA (最大)静态电源电流
  • 工作在2.7V至5.25V单电源下
  • 200,000次滑动端读写次数
  • 滑动端位置保存50年以上
MAX5472
32抽头、非易失、线性变化数字电位器,SOT23封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX5474EVKIT

MAX5474评估板

特性和优点

  • 2.7V至5.25V单电源供电
  • 上电时从非易失存储器调用滑动端位置
  • 板载USB接口电路
  • USB供电
  • USB-PC连接(提供电缆)
  • 独立工作时使用板载开关
  • 用于连接用户微控制器接口的PCB焊盘
  • 用于电位器信号线的PCB焊盘(L、W、H)
  • 经过验证的USB兼容PCB布线
  • 评估8引脚SOT23封装的MAX5474/MAX5475
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5474评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估MAX5474 IC。MAX5474是一款32抽头、50kΩ非易失、线性变化数字电位器。Windows® 2000/XP/Vista兼容评估软件提供便捷的用户接口,用于演示MAX5474的功能。

MAX5474评估板提供3种选项利用逻辑输入信号控制MAX5474的滑动端位置。MAX5474的逻辑输入信号通过板载USB接口电路、PCB接口焊盘或独立工作时评估板上的开关进行控制。

评估板采用USB接口或由2.7V至5.25V外部直流电源产生的3.3V电源供电。替换IC (U1)后,评估板还能评估MAX5475 (100kΩ)。

应用

  • 音量控制
  • 液晶显示器(LCD)屏幕调节
  • 替代机械电位器
  • 可编程滤波器

MAX5474EVKIT
MAX5474评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5472的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论