MAX5455

量产

双路、256抽头、增/减控制接口数字电位器

业内尺寸最小的256抽头、双通道数字电位器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小尺寸封装
    • 10引脚µMAX (MAX5450/MAX5452/MAX5454)
    • 14引脚TSSOP (MAX5451/MAX5453/MAX5455)
  • 256个抽头位置
  • 独立的升/降电位计控制(MAX5451/MAX5453/MAX5455)
  • 0.1µA超低电源电流
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 低端到端温度系数:35ppm/°C
  • 上电复位将抽头设置为中间电平(位置127)
  • 电阻抽头之间的无毛刺切换
  • 10kΩ、50kΩ、100kΩ电阻值
MAX5455
双路、256抽头、增/减控制接口数字电位器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电位器(DigiPOT) 6
MAX5403 量产 双路、256抽头、低漂移、数字电位器,10引脚µMAX封装
MAX5404 量产 双路、256抽头、低漂移、数字电位器,10引脚µMAX封装
MAX5405 量产 双路、256抽头、低漂移、数字电位器,10引脚µMAX封装
MAX5413 量产 双路、256抽头、低漂移、数字电位器,14引脚TSSOP封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5455的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览