MAX5428

量产

32抽头、一次性编程、线性变化数字电位器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 一次性编程后,抽头位置被固化
  • 用户定义的上电复位位置
  • 端到端35ppm/°C的电阻温度系数,5ppm/°C的电阻比例温度系数
  • 32抽头位置
  • 微型8引脚QFN和µMAX封装
  • 超低静态电源电流1.5µA (最大)
  • 单电源工作范围2.7V至5.5V
  • 通过简单2总线接口设定抽头位置
  • 端到端阻抗10kΩ,50kΩ和100kΩ
  • 可提供评估板
  • MAX5428
    32抽头、一次性编程、线性变化数字电位器
    MAX5427、MAX5428、MAX5429:功能原理框图
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    评估套件

    MAX5427EVKIT

    MAX5427、MAX5428、MAX5429评估板

    特性和优点

    • 板上8引脚µMAX插座
    • Windows 95/98/2000评估软件
    • 软件调节和编程中间抽头
    • 经过完全安装与测试

    产品详情

    MAX5427评估板(EV kit)是一块装配齐全、并通过测试的贴装电路板,用于评估数字电位器MAX5427。附带的软件产生所要求的信号,用于一次性可编程操作,以及允许简单的抽头位置控制。板上装有8引脚µMAX®插座,便于替换芯片。该评估工具可以连接至任何IBM®兼容的标准PC并行口(打印口)。

    兼容Windows® 95/98/2000的软件提供友好的用户界面,以测试MAX5427的特性。该程序是菜单驱动的,提供了带控制按钮的图形用户界面。(注释:Windows 2000需要安装驱动程序,更多信息参考磁盘上的Win2000.pdf或Win2000.txt)文件。

    该评估套件也可用于评估数字电位器MAX5428和MAX5429。

    应用

    • 替代机械电位器
    • 采用一次性工厂校准的产品

    MAX5427EVKIT
    MAX5427、MAX5428、MAX5429评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max5428的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览