MAX5420

量产

数字可编程精密分压器,用于PGA

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 用于PGA的4种精确同相放大器增益1,2,4和8
  • 保证-40°C至+85°C精确电阻比率0.025%,0.09%或0.5%
  • 片上偏置电流补偿匹配电阻(MAX5421)
  • 5V单电源或±5V双电源工作
  • 低电源电流3µA
  • 兼容CMOS/TTL逻辑的2线并行接口
  • 微型8引脚和10引脚µMAX封装
  • MAX5420
    数字可编程精密分压器,用于PGA
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5420的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览