MAX5419
量产256抽头、非易失、 I²C接口数字电位器
业内尺寸最小的256抽头电位器,3mm x 3mm TDFN封装
- 产品模型
- 8
产品详情
- 上电时由非失性存储器设定中心抽头位置
- 微型3mm x 3mm、8引脚TDFN封装
- 35ppm/°C端到端电阻温度系数
- 5ppm/°C比例温度系数
- 50kΩ/100kΩ/200kΩ电阻值
- 快速的兼容I²C串行接口
- 500nA (典型值)的静态电源电流
- 单电源工作:+2.7V至+5.25V
- 256抽头位置
- 在分压器模式下,达到±0.5 LSB的DNL
- 在分压器模式下,达到±0.5 LSB的INL
- 可提供评估板
MAX5417/MAX5418/MAX5419为非易失性、线性变化的数字电位器,实现机械电位器的功能,采用简单的2线数字接口就取代了机械调节,且允许控制多个器件。每个器件具有分立电位器或可变电阻等相同功能,提供256级抽头。
这些器件内置非易失性EEPROM,用来存储中心抽头的位置,以便在上电期间进行初始化。快速模式的兼容I²C串行接口允许以400kbps的数据速率进行通讯,为多数应用尽可能减小了电路板尺寸,简化了布线。每个器件提供四个工厂预置地址之一(参阅完整数据资料中的选型指南),和一个地址输入端,以实现总共8个唯一地址的组合。
MAX5417/MAX5418/MAX5419提供三种标称电阻值:50kΩ (MAX5417)、100kΩ (MAX5418)及200kΩ (MAX5419)。标称端对端的电阻温度系数为50ppm/°C,比例系数仅5ppm/°C。以上特性使这些器件尤其适合于要求低温漂系数的可变电阻应用,如可编程增益放大器电路结构。
MAX5417/MAX5418/MAX5419采用3mm x 3mm、8引脚TDFN封装,工作在-40°C至+85°C的扩展级工作范围内。
应用
- 液晶显示器(LCD)对比度控制
- 低偏差可编程增益放大器
- 替代机械电位器
- 音量控制
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5419LETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5419LETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5419META+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5419META+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5419NETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5419NETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5419PETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5419PETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX5419LETA+ | 量产 | |
MAX5419LETA+T | 量产 | |
MAX5419META+ | 量产 | |
MAX5419META+T | 量产 | |
MAX5419NETA+ | 量产 | |
MAX5419NETA+T | 量产 | |
MAX5419PETA+ | 量产 | |
MAX5419PETA+T | 量产 | |
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX5419LETA+T | 量产 | |
MAX5419META+ | 量产 | |
MAX5419META+T | 量产 | |
MAX5419NETA+ | 量产 | |
MAX5419PETA+ | 量产 | |
MAX5419PETA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5419的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论