MAX5417L

256抽头、非易失、 I²C接口数字电位器

业内尺寸最小的256抽头电位器,3mm x 3mm TDFN封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 上电时由非失性存储器设定中心抽头位置
  • 微型3mm x 3mm、8引脚TDFN封装
  • 35ppm/°C端到端电阻温度系数
  • 5ppm/°C比例温度系数
  • 50kΩ/100kΩ/200kΩ电阻值
  • 快速的兼容I²C串行接口
  • 500nA (典型值)的静态电源电流
  • 单电源工作:+2.7V至+5.25V
  • 256抽头位置
  • 在分压器模式下,达到±0.5 LSB的DNL
  • 在分压器模式下,达到±0.5 LSB的INL
  • 可提供评估板
MAX5417L
256抽头、非易失、 I²C接口数字电位器
MAX5417、MAX5417L、MAX5417M、MAX5417N、MAX5417P、MAX5418、MAX5419:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5417l的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览