MAX5402

量产

256抽头、µPoT™、低漂移数字电位器

10k µPoT 256抽头、低漂移数字电位器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小尺寸、8引脚µMAX封装
  • 100nA超低电源电流
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 256个抽头位置
  • 低比率温度系数:5ppm/°C
  • 低端到端电阻温度系数:35ppm/°C
  • 上电复位:游标移动到中间电平(位置128)
  • 电阻抽头之间的无毛刺切换
  • 兼容3线SPI接口
  • 10kΩ电阻值
MAX5402
256抽头、µPoT™、低漂移数字电位器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电位器(DigiPOT) 4
MAX5400 量产 256抽头SOT-PoT、低漂移数字电位器,SOT23封装
MAX5401 量产 256抽头SOT-PoT、低漂移数字电位器,SOT23封装
MAX5160 量产 低功耗数字电位器
MAX5161 最后购买期限 低功耗数字电位器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5402的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论