MAX5400
量产256抽头SOT-PoT、低漂移数字电位器,SOT23封装
256抽头数字电位器,提供节省空间的8引脚SOT23封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 微型8引脚SOT23 (3mm x 3mm)
- 256个抽头位置
- 0.1µA超低电源电流
- 单电源供电:+2.7V至+5.5V
- 低比率温度系数:5ppm/°C
- 上电复位:游标移动到中间电平(位置128)
- 电阻抽头之间的无毛刺切换
- 兼容3线SPI™接口
- 50kΩ/100kΩ电阻值
MAX5400/MAX5401数字电位计提供256抽头SOT-PoT™数字控制可变电阻,采用小型8引脚SOT23封装。每款器件都执行机械电位计的功能,由带有数字控制游标触点的固定电阻串组成。它们在+2.7V至+5.5V单电源电压下工作,并具有0.1µA的超低电源电流消耗。这些器件还提供电阻抽头之间的无毛刺切换,以及方便的上电复位功能,可在上电时将抽头设置为中间电平位置。其比率温度系数低至5ppm/°C,对于需要低漂移的应用是适宜之选。
MAX5400/MAX5401非常适合需要数字控制电阻的应用,包括可调基准电压和可编程增益放大器(PGA)。这些器件的标称端到端电阻温度系数为50ppm/°C,因此可在低温系数可调增益和其他电路配置等应用中用作可变电阻。
提供两种电阻值:50kΩ (MAX5400)和100kΩ (MAX5401)。每款器件均支持扩展工业温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 可调基准电压源
- 低漂移可编程增益放大器
- 机械电位计的替代产品
参考资料
数据手册 2
设计笔记 3
技术文章 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5400EKA+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX5400EKA+T | Small-Outline Transistor Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX5400EKA+T | 量产 | |
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX5400EKA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5400的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论