MAX5312
最后购买期限±10V、12位、串行、电压输出DAC
Viewing:
产品详情
- 单极性或双极性输出电压范围
- 单极性:0至(+2 x VREF) (单或双电源)
- 双极性:(-2 x VREF)至(+2 x VREF) (双电源)
- 保证≤ ±1 LSB (最大值)的INL
- 保证单调性:≤ ±1 LSB (最大值)的DNL
- 10µs建立时间至0.5 LSB
- 极低的3.5µA关断电流
- 10MHz、兼容SPI/QSPI/MICROWIRE的串行接口
- 上电复位设置DAC输出到0V
- 施密特触发器输入用于直接光电耦合器接口
- 串行数据输出允许器件级连
- 细小的16引脚SSOP封装
MAX5312为12位、串行、数模转换器(DAC),在双电源电压为±12V至±15V时,提供双极性±5V至±10V输出,而在单电源电压为12V至15V时,提供单极性5V至10V输出。
MAX5312具有极佳的线性度,保证±1 LSB (最大值)的积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)。该器件还具有10µs快速的建立时间至0.5 LSB,硬件关断特性将电流消耗降低至3.5µA。在上电时,双极性模式的输出为量程的中间值(0V),而单极性模式的输出为零点(0V)。清零输入(/CLR)异步清除DAC寄存器,将输出设置到0V。DAC输出可由加载DAC输入(/LDAC)来更新。
该器件具有兼容10MHz SPI™/QSPI™/MICROWIRE™的串行接口,工作于3V或5V逻辑。其它特性还包括用于级连和回读功能的串行数据输出(DOUT)。MAX5312需要一个2V至5.25V的外部基准电压,采用16引脚SSOP封装,工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围内。
应用
- 模拟I/O板
- 自动测试设备(ATE)
- 数据采集系统
- 工业自动化
- 工业过程控制
- 电机控制
参考资料
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5312的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论