MAX5234

单电源、3V/5V、电压输出、双路、高精度12位DAC

业内更小、更精密的双路12位DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 保证1/2 LSB INL (最大)
  • 低功耗
    • 325µA (正常工作)
    • 0.4µA (完全关断模式)
  • 单电源工作
    • 3V (MAX5234)
    • 5V (MAX5235)
  • 节省空间的10引脚µMAX封装
  • 满摆幅输出缓冲器
  • 上电复位寄存器和DAC清零
  • 1kΩ或200kΩ输出阻抗的可编程关断模式
  • 复位清零
  • 13.5MHz、兼容SPI/QSPI/MICROWIRE的3线串行接口
  • 输出缓冲器驱动5kΩ || 100pF
MAX5234
单电源、3V/5V、电压输出、双路、高精度12位DAC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源电压输出DAC 4
MAX5230 量产 3V/5V、12位、串行电压输出、双路DAC,内置电压基准
MAX5231 量产 3V/5V、12位、串行电压输出、双路DAC,内置电压基准
MAX5232 量产 3V/5V、10位、串行电压输出、双路DAC,内置电压基准
MAX5233 量产 3V/5V、10位、串行电压输出、双路DAC,内置电压基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5234的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览