MAX5176

低功耗、串行、12位DAC,电压输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ±1 LSB INL
  • 1µA Shutdown Current
  • "Glitch Free" Output Voltage at Power-Up
  • Single-Supply Operation
    • +5V (MAX5174)
    • +3V (MAX5176)
  • Full-Scale Output Range
    • +2.048V (MAX5176, VREF = +1.25V)
    • +4.096V (MAX5174, VREF = +2.5V )
  • Rail-to-Rail Output Amplifier
  • Adjustable Output Offset
  • Low THD (-80dB) in Multiplying Operation
  • SPI/QSPI/MICROWIRE-Compatible 3-Wire Serial Interface
  • Programmable Shutdown Mode and Power-Up Reset
  • Buffered Output Capable of Driving 5kΩ || 100pF Loads
  • User-Programmable Digital Output Pin Allows Serial Control of External Components
  • 14-Bit Upgrades Available (MAX5170/MAX5172)
MAX5176
低功耗、串行、12位DAC,电压输出
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX5175 低功耗、串行、12位DAC,带有加载-感应电压输出
单电源电压输出DAC 3
MAX5177 量产 低功耗、串行、12位DAC,带有加载-感应电压输出
MAX5120 量产 +3V/+5V、12位、串行、电压输出DAC,内置电压基准
MAX5121 量产 +3V/+5V、12位、串行、电压输出DAC,内置电压基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5176的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览