MAX5160

量产

低功耗数字电位器

首款SOT23数字电位器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 32个抽头位置
  • 50kΩ、100kΩ和200kΩ电阻值
  • 400Ω游标电阻
  • ±25%电阻容差
  • 3线串行数据输入
  • ±1LSB DNL
  • ±0.5LSB INL
  • 电源电流:100nA
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 上电复位:游标移动到中间电平(位置16)
  • ±2kV ESD保护
  • 小尺寸封装
    • 6引脚SOT23 (MAX5161)
    • 8引脚µMAX (MAX5160)
  • 电阻抽头之间的无毛刺切换
MAX5160
低功耗数字电位器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5160的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览