MAX5131
+3V/+5V、13位、串行、电压输出DAC,内置电压基准
业内首款10ppm/°C、内置基准、13位DAC
Viewing:
产品详情
- Single-Supply Operation
- +5V (MAX5130)
- +3V (MAX5131)
- Full-Scale Output Range
- +4.0955V (MAX5130)
- +2.04775V (MAX5131)
- Built-In 10ppm/°C (max) Precision Bandgap Reference
- +2.5V (MAX5130)
- +1.25V (MAX5131)
- Adjustable Output Offset
- SPI/QSPI/Microwire-Compatible, 3-Wire Serial Interface
- Pin-Programmable Shutdown Mode and Power Up Reset (0V or Midscale Output Voltage)
- Buffered Output Capable of Driving 5kΩ> || 100pF or 4-20mA Loads
- Space-Saving 16-Pin QSOP Package
- Pin-Compatible Upgrades to the 12-Bit MAX5120/MAX5121
- Pin-Compatible 14-Bit Upgrades Available (MAX5170/MAX5172)
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 数字增益与失调控制
- 通用产品
- 工业过程控制
- 运动控制
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5131的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论