MAX5128

量产

128抽头、非易失、线性变化数字电位器,采用2mm x 2mm µDFN封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超小尺寸、2mm x 2mm、8引脚µDFN封装
  • 上电时可调用保存在非易失存储器的抽头位置
  • 22kΩ端到端电阻
  • 128抽头位置
  • 5ppm/°C的比例温度系数
  • 1.5µA (最大)待机电源电流
  • +2.7V至+5.25V单电源供电
  • 80,000次抽头存储次数
  • 50年抽头数据保存时间
MAX5128
128抽头、非易失、线性变化数字电位器,采用2mm x 2mm µDFN封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX5128EVKIT+

MAX5128评估板/评估系统

特性和优点

  • 由标准的USB接口供电和控制(MAX5128EVCMAXQU+)
  • 2.7V至5.25V单电源工作
  • Windows 98SE/2000/XP兼容评估软件
  • 便于使用的菜单驱动软件
  • 支持按键输入或CPU产生的输入
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX5128评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面安装印刷电路板(PCB),用于评估22kΩ、线性抽头数字电位器MAX5128。评估板同时提供机械按钮控制接口和微处理器控制接口。

MAX5128评估系统(EV system)由MAX5128评估板和Maxim CMAXQUSB+指令模块组成。评估板包含Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,提供专业的用户接口演示MAX5128的性能。程序为菜单驱动,提供图形化用户界面(GUI),包括控制按键和导航栏。

欲使用PC全面评估MAX5128,请订购评估系统(MAX5128EVCMAXQU+)。如果之前随Maxim评估系统购买了CMAXQUSB+模块,则只需订购EV板(MAX5128EVKIT+)。

应用

  • 背光调节
  • 无线装置偏置调节
  • 光模块偏置设置
  • LED偏置调节
  • 便携式消费类电子
  • 电源模块
  • VCOM调节,用于LCD板

MAX5128EVCMAXQU+

MAX5128评估板/评估系统

特性和优点

  • 由标准的USB接口供电和控制(MAX5128EVCMAXQU+)
  • 2.7V至5.25V单电源工作
  • Windows 98SE/2000/XP兼容评估软件
  • 便于使用的菜单驱动软件
  • 支持按键输入或CPU产生的输入
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX5128评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面安装印刷电路板(PCB),用于评估22kΩ、线性抽头数字电位器MAX5128。评估板同时提供机械按钮控制接口和微处理器控制接口。

MAX5128评估系统(EV system)由MAX5128评估板和Maxim CMAXQUSB+指令模块组成。评估板包含Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,提供专业的用户接口演示MAX5128的性能。程序为菜单驱动,提供图形化用户界面(GUI),包括控制按键和导航栏。

欲使用PC全面评估MAX5128,请订购评估系统(MAX5128EVCMAXQU+)。如果之前随Maxim评估系统购买了CMAXQUSB+模块,则只需订购EV板(MAX5128EVKIT+)。

应用

  • 背光调节
  • 无线装置偏置调节
  • 光模块偏置设置
  • LED偏置调节
  • 便携式消费类电子
  • 电源模块
  • VCOM调节,用于LCD板

MAX5128EVKIT+
MAX5128评估板/评估系统
MAX5128EVCMAXQU+
MAX5128评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5128的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览