MAX5109
非易失、双路、8位DAC,带有2线串行接口
双通道、8位DAC,2线串行接口,带有非易失寄存器
Viewing:
产品详情
- 非易失寄存器初始化DAC至存储状态
- +2.7V至+5.25V单电源工作
- 双路8位DAC具有独立高/低基准输入
- 满摆幅输出缓冲
- 每DAC电源电流低至200µA
- 关断模式电源电流降至25µA (最大)
- 400kHz,I²C兼容2线串行接口
- 异步/MUTE输入
- 小型16引脚QSOP封装
MAX5109双路8位数模转换器(DAC)具有非易失寄存器。这些非易失寄存器存储DAC工作模式和输出状态,允许DAC上电初始化为指定配置。高精度片内缓冲提供满摆幅输出,建立时间为8µs。I²C兼容的2线串行接口允许400kHz的最高时钟频率。MAX5109具有独立的高/低基准输入,提供最灵活的输出电压范围。基准输入可接受地至正电源的电压范围。该器件采用+2.7V至+5.25V单电源供电,每DAC消耗200µA电流。软件控制关断模式可将电源电流降至25µA以下。软件控制的静噪模式将每个DAC或两个DAC同时设置为各自的REFL_电压。MAX5109还提供一个异步/MUTE输入,可将两路DAC同时置为各自的REFL_电压。MAX5109可提供16引脚QSOP封装,适用于扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- ATE校准
- 数字增益与失调调节
- 激光器偏置
- 便携式仪表
- 功率放大器偏置控制
- 可编程衰减器
参考资料
数据手册 2
技术文章 3
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5109的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论