eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

MAX4937

量产

八通道高压发送器/接收器开关

集成T/R开关在降低功耗的同时大大减少元件数量

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低功耗:低阻(5Ω),偏置电流仅为1.5mA
  • 低噪声 < 0.5nV/√Hz (典型值),偏置电流仅为1.5mA
  • 65MHz (典型值)较宽的-3dB带宽
  • 通过SPI接口轻松编程
  • 高密度(8通道/封装)
  • 带有低电压隔离的箝位二极管(MAX4936/MAX4938)
  • 输出箝位二极管用于接收器保护(MAX4936/MAX4937)
  • 全局关断控制(CLR)
  • 每个T/R开关可独立设置为导通或断开
  • 具有高压保护的低压接收通路
  • 节省空间的5mm x 11mm、56引脚TQFN封装
MAX4937
八通道高压发送器/接收器开关
MAX4936、MAX4937、MAX4938、MAX4939:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 1
MAX4940 量产 双/四通道、单/双极性、高压数字脉冲发生器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4937的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览