MAX4887

最后购买期限

三通道视频开关

完备的VGA开关降低系统设计的复杂性,节省系统成本,简化视频切换应用的模拟RGB接口

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +3V/+5V单电源供电
  • 低RON
    • 5Ω (V+ = 5V)
  • 低10pF (典型) CON
  • 全局使能输入控制开关
  • 先断后合开关
  • I/O具有±8kV HBM ESD保护
  • 电源电流小于1mA (电荷泵使能)
  • 小于3µA的待机模式
  • 电荷泵噪声低于1.5mVP-P
  • 直通引脚排列简化电路板布局
  • 节省空间的、无铅(3mm x 3mm) 16引脚TQFN封装
MAX4887
三通道视频开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4887的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论