MAX478
17µA最大静态电流、双/四路、单电源、精密运算放大器
Viewing:
产品详情
- 17µA Max Supply Current (MAX478A/MAX479A)
- 70µV Max Offset Voltage (MAX478A)
- Single-Supply Operation:
- Input Voltage Range Includes Ground
- Output Swings to Ground While Sinking Current
- No Pull-Down Resistors Required
- Dual Op Amp in 8-Pin DIP/SO Package (MAX478)
- Quad Op Amp in 14-Pin DIP/SO Package (MAX479)
- 250pA Max Input Offset Current (MAX478A/MAX479A)
- 0.5µV/°C Offset-Voltage Drift
- Output Sources and Sinks 5mA Load Current
应用
- 电池或太阳能电池供电便携式仪表系统
- 电池或太阳能电池供电远端传感器放大系统
- 电池或太阳能电池供电卫星系统
- 微功耗滤波器
- 微功耗采样与保持
- 单节Li+电池供电系统
- 热电偶放大器
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max478的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论