MAX477

300MHz、高速运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • High Speed:
    • 300MHz -3dB Bandwidth (AV = +1)
    • 200MHz Full-Power Bandwidth (AV = +1, Vo = 2Vp-p)
    • 1100V/µs Slew Rate
    • 130MHz 0.1dB Gain Flatness
  • Drives 100pF Capacitive Loads Without Oscillation
  • Low Differential Phase/Gain Error: 0.01°/0.01%
  • 8mA Quiescent Current
  • Low Input-Referred Voltage Noise: 5nV per root-Hz
  • Low Input-Referred Current Noise: 2pA per root-Hz
  • Low Input Offset Voltage: 0.5mV
  • 8000V ESD Protection
  • Voltage-Feedback Topology for Simple Design Configurations
  • Short-Circuit Protected
  • Available in Space-Saving SOT23 Package
MAX477
300MHz、高速运算放大器
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX477的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览